Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Yksilöity viite: KCBCR-20600
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: American fridge
Leveys (mm): 540
Korkeus (mm): 1935
Syvyys (mm): 550
Julkaisupäivä: 2018-12-11
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 58

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Koodi: L8321
Uniclass 1.4 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Kuvaus: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Koodi: 35-14-72
NBS Reference Kuvaus: Refrigerators
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 11 15
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Metal ; Glass

BIMobject®