Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Yksilöity viite: KCBDS-18601
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Refrigerators
Leveys (mm): 557
Korkeus (mm): 1770
Syvyys (mm): 545
Julkaisupäivä: 2018-12-11
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 55.5

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Kuvaus: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White

BIMobject®