Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

177 CM Freezer

Yksilöity viite: KCBFS-18602
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Freezers
Leveys (mm): 557
Korkeus (mm): 1771
Syvyys (mm): 545
Julkaisupäivä: 2018-09-26
Painoksen numero: 3
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
KitchenAid's new European Side-by-Side model composed of upright fridge and freezer. The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology, an antibacterial filter.

The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers the shock freezer and Frost free system functions.
The KitchenAid shock freezer delivers on our promise of professional performances. It cools or freezes preserving the aroma, taste and nutritional value of the food with its two professional functions: Blast Chilling and Shock Freezing. The Blast Chilling function reduces the temperature of oven-hot cooked food to +3°C, good for those recipes where you need to stop the cooking of the ingredients directly. Shock Freezing quickly lowers the food’s core temperature to -18°C, good for the texture, taste, nutrition and colour of the ingredients to cook them later.

Are you looking for a creative solution? Match this Freezer with the refrigerator KCBNS 18602 to create Side-by-Side configuration. These 2 products are designed for European-style kitchens with features to match your every wish.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 58

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Kuvaus: Freezer cabinets
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1771 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White

BIMobject®