Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

122 CM Monodoor Refrigerator

Yksilöity viite: KCBMR-12600
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Refrigerators
Leveys (mm): 540
Korkeus (mm): 1220
Syvyys (mm): 545
Julkaisupäivä: 2018-09-26
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
This Class A++ single-door refrigerator with a total capacity of 188 litres offers Pro Fresh Sensor technology, a ProAir fan with antibacterial filter and the Soft-Close system.
The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features an electronic control with a digital display, an interior LED lighting, shelves with Chrome stainless steel trim, the new KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 38

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Koodi: L8321
Uniclass 1.4 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Kuvaus: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Appliance Type Refrigerator
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1220 mm
Material Steel
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White
Material Steel

BIMobject®