Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbnr 12600

Yksilöity viite: KCBNR-12600
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Refrigerators
Leveys (mm): 540
Korkeus (mm): 1220
Syvyys (mm): 545
Julkaisupäivä: 2018-10-16
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
The KitchenAid KCBNR 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology.

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
This monodoor refrigerator also features an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 38

BIMobject-luokka: Kitchen - Appliances
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Refrigerators
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Upright Refrigerators
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Morocco
  • South Africa
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Depth 545
Electrical Current 16
Length 245
Product Type One-door
Voltage 220-240
Width 540

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty