Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbns 12600

Yksilöity viite: KCBNS-14600
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Refrigerators
Leveys (mm): 557
Korkeus (mm): 1395
Syvyys (mm): 545
Julkaisupäivä: 2018-10-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
The KitchenAid KCBNS 14600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 240 litres offers Pro Fresh Sensor technology and the Soft-Close system

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
While the Soft Close System makes the slamming door silent.
This monodoor refrigerator also features an electronic control with a touch display, an interior LED lighting. LED lighting delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 6 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 45

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Refrigerators
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Upright Refrigerators