Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

139 CM

Yksilöity viite: KCBSX-60600
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Freezers
Leveys (mm): 595
Korkeus (mm): 595
Syvyys (mm): 632
Julkaisupäivä: 2018-09-26
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 54

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Kuvaus: Freezer cabinets
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Colour Inox
Depth 632 mm
Height 595 mm
Width 595 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Inox

BIMobject®