Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Yksilöity viite: KCZCX-20750L
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Refrigerators
Leveys (mm): 737
Korkeus (mm): 2050
Syvyys (mm): 600
Julkaisupäivä: 2018-12-11
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 210

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Koodi: L8321
Uniclass 1.4 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Refrigerators
NBS Reference Koodi: 35-14-72
NBS Reference Kuvaus: Refrigerators
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 15
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Refrigerator Freezers
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Morocco
  • South Africa
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Glass ; Metal

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty