Julkaise tuotteesi
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 / 5 tähteä4.6(15 arvostelua)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKHGD5-86510
  • TuoteperheHobs
  • TuoteryhmäGas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)49
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)17.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka