Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

45 CM Combi Microwave Oven

Yksilöity viite: KMQCX-45600
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Ovens
Tuoteryhmä: Microwave
Leveys (mm): 595
Korkeus (mm): 455
Syvyys (mm): 560
Julkaisupäivä: 2017-02-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 35

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Koodi: L831
Uniclass 1.4 Kuvaus: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Koodi: EE-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Elements
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Kuvaus: Microwave ovens
NBS Reference Koodi: 70
NBS Reference Kuvaus: Electrical Elements
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 23 25 21
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Microwave Ovens