Yksilöity viite: | KOQCX-45600 |
---|---|
Brändi: | KitchenAid |
Tuoteperhe: | Ovens |
Tuoteryhmä: | Steamer |
Leveys (mm): | 595 |
Korkeus (mm): | 455 |
Syvyys (mm): | 537 |
Julkaisupäivä: | 2017-02-20 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/ovens-and-microwave-ovens/steam-ovens/compa... |
---|---|
Asennusohjeet: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010794234_GB.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010920406EN.pdf |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 8003437395109 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/kitchenaid/product/koqcx-45600
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Glass |
Suunniteltu: | Italy |
Valmistettu: | Italy |
Nettopaino (kg): | 31 |
BIMobject-luokka: | Keittiö - Keittiölaitteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Koodi: | L831 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 Koodi: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_70_24_08 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Built-in electric ovens |
NBS Reference Koodi: | 70 |
NBS Reference Kuvaus: | Electrical Elements |
KaikkiLuokat Numero: | 23-21 23 23 25 19 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Residential Electric Ovens |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty