Julkaise tuotteesi
Stahl-Modulbauweise
KLEUSBERG

Stahl-Modulbauweise

Bei der Stahlmodulbauweise werden Gebäude aus vorgefertigten Modulen zusammengesetzt. Das Tragwerk der einzelnen Raumzellen besteht aus hochtragfähigen Stahlprofilen, die für eine projektbezogene Statik und Stabilität sorgen. Es handelt sich um einen freitragenden, verschweißten, dreidimensionalen Stahlrahmen mit biegesteigen Ecken - ohne tragende Wände. Das sorgt für maximale Flexibilität bei späteren Grundrissanpassungen.

Ein Modul kann bis zu 20 m lang und bis zu rund 4 m hoch sein. Die industrielle Vorfertigung erfolgt millimetergenau gemäß Ausführungsplanung. Zudem bietet die Stahlkonstruktion eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, was u. a. die Erdbebensicherheit - in manchen Regionen gefordert - sowie die spätere Versetzbarkeit ermöglicht.

Tekniset tiedot
  • Bei der Stahl-Modulbauweise handelt es sich um eine Bauweise und nicht um einzelne Bauteile. Daher befinden sich im Downloadbereich CAD-Vorlagen zur Planung eines Holz-Hybrid-Modulbaus und keine Downloaddateien einzelner Produkte.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestahl-modulbauweise
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-04-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Modulaarinen rakenne
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020700
  • ETIM-nimiBuilding sector - other
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi00 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstructions
  • OmniClass-numero23-19 29 00
  • OmniClass-nimikeComplete Buildings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa