DRIVE S
Ø6
Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on wooden substrates in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Timber C22
• OSB Boards
• Fober cement boards
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Kanada |
Intia | Belgia | Yhdysvallat |
Israel | Bosnia ja Hertsegovina | |
Qatar | Espanja | |
Saudi-Arabia | Irlanti | |
Turkki | Italia | |
Itävalta | ||
Kroatia | ||
Liettua | ||
Norja | ||
Portugali | ||
Puola | ||
Ranska | ||
Romania | ||
Ruotsi | ||
Saksa | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Suomi | ||
Tanska | ||
Tsekin tasavalta | ||
Ukraina | ||
Unkari | ||
Yhdistynyt kuningaskunta |