LFMG-10
Ø10
Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS foam and mineral wool on all substrates according to ETAG 014.
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyethylene [PE]
PIN MATERIAL
• Steel [galvanized]
PIN HEAD MATERIAL
• Poliamid [PA]
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool MW
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Kanada |
Intia | Belgia | Yhdysvallat |
Israel | Bosnia ja Hertsegovina | |
Qatar | Espanja | |
Saudi-Arabia | Irlanti | |
Turkki | Italia | |
Itävalta | ||
Kroatia | ||
Liettua | ||
Norja | ||
Portugali | ||
Puola | ||
Ranska | ||
Romania | ||
Ruotsi | ||
Saksa | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Suomi | ||
Tanska | ||
Tsekin tasavalta | ||
Ukraina | ||
Unkari | ||
Yhdistynyt kuningaskunta |