WSW-6
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 6 mm.
SUBSTRATES
• Steel construction
SCREW MATERIAL
• Carbon steel
ANTI-CORROSION PROTECTION
• SQ Ceramic
APPLICATION
• For fastening sandwich panels to steel substrate
• For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
• For fastening roof sandwich panels
• For surface installation
• For installation in board lock
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Kanada |
Intia | Belgia | Yhdysvallat |
Israel | Bosnia ja Hertsegovina | |
Qatar | Espanja | |
Saudi-Arabia | Irlanti | |
Turkki | Italia | |
Itävalta | ||
Kroatia | ||
Liettua | ||
Norja | ||
Portugali | ||
Puola | ||
Ranska | ||
Romania | ||
Ruotsi | ||
Saksa | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Suomi | ||
Tanska | ||
Tsekin tasavalta | ||
Ukraina | ||
Unkari | ||
Yhdistynyt kuningaskunta |