Julkaise tuotteesi
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W
    Ø6
    Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of mineral wool on wooden substrates.

    With TX drive head

    SUBSTRATES
    • Timber C22
    • OSB Boards
    • Fiber cement boards

    FASTENER MATERIAL
    • Polyamide [PA]

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Mineral wool

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Tekniset tiedot

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • TuoteperheSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TuoteryhmäFixings and fasteners for Insulation systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEquipment fasteners
    • OmniClass-numero23-13 25 19
    • OmniClass-nimikeThermal Insulation 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka