Julkaise tuotteesi
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10
    Ø10
    Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced polyamide [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Tekniset tiedot

    •      Type     Length range:
      Ø10     FIXPLUG-10     120 - 260 mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFIXPLUG-10-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • TuoteperheSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TuoteryhmäFixings and fasteners for Insulation systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEquipment fasteners
    • OmniClass-numero23-13 25 19
    • OmniClass-nimikeThermal Insulation 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka