Julkaise tuotteesi
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Tekniset tiedot
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK-Hex_head_wood_screw
  • TuoteperheScrews and fasteners for wooden constructions
  • TuoteryhmäWood construction screws
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • Uniclass 2015 -koodiZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 -kuvausConstruction joints
  • OmniClass-numero23-13 23 11 13 19
  • OmniClass-nimikeScrews

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka