Julkaise tuotteesi
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Tekniset tiedot
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteKD-Steel-washer
        • TuoteperheSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Tuoteryhmäfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TyyppiRakennusmateriaalit
        • Julkaisupäivä2022-12-13
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliTeräs
        • Suunniteltu:Puola
        • Valmistettu:Puola
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
        • IFC-luokitusKiinnike

        Alueellinen saatavuus

        Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka