Julkaise tuotteesi
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 / 5 tähteä3.7(13 arvostelua)

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    WEDGE MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Machine and device installation.
    • Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.

    Tekniset tiedot
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitele-zn-wedge-anchor
    • TuoteperheAnchors
    • TuoteryhmäWedge anchors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
    • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWedge anchors
    • OmniClass-numero23-13 23 11 15 11
    • OmniClass-nimikeExpansion Anchors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Alankomaat
    Kanada
    Intia
    Belgia
    Yhdysvallat
    Israel
    Bosnia ja Hertsegovina
    Qatar
    Espanja
    Saudi-Arabia
    Irlanti
    Turkki
    Italia
    Itävalta
    Kroatia
    Liettua
    Norja
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    Slovakia
    Slovenia
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta