Julkaise tuotteesi
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN-10
    Ø10
    Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS and XPS foam on all substrates according to ETAG 014.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced poliamid [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Styrofoam XPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Tekniset tiedot

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • TuoteperheSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TuoteryhmäFixings and fasteners for Insulation systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliKuitulasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEquipment fasteners
    • OmniClass-numero23-13 25 19
    • OmniClass-nimikeThermal Insulation 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka