Julkaise tuotteesi
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV
∅3,9
Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

SUBSTRATES
• Steel up to 2mm

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Fitting hinges on PVC windows
• Installation of reinforcement in PVC windows
• Joining plastic profiles to steel elements

Tekniset tiedot
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • TuoteperheScrews and Fasteners
  • TuoteryhmäScrews and fasteners for joinery
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • Uniclass 2015 -koodiZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 -kuvausConstruction joints
  • OmniClass-numero23-13 23 11 13 19
  • OmniClass-nimikeScrews

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka