Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kling/products/424076dc-23c9-46aa-b1cb-038436223c82
Koti
Luokat
Ovet
Autotallin ovet
Quadra Arbo
Saatavana Yhdysvallat
Kling
Seuraa
Quadra Arbo
External side tape, Golden Oak foil coated inside horizontal corrugated sectional door. Bivalve steel panels, exterior smooth stucco within the (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
quadraa
Tuoteperhe
Residential garage doors
Tuoteryhmä
KLING residential sectional garage doors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2120
Leveys (mm)
2520
Syvyys (mm)
42
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.kling.hu/product/lakossagi-garazskapuk-garazsajto/kling-lakossagi-szekcionalt-garazskapuk/kazettas-kivitelu-szekcionalt-garazskapuk/quadra-arbo.html
Asennusohjeet
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Unkari
Valmistettu:
Unkari
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Autotallin ovet
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Samankaltaisia tuotteita
Raynor Garage Doors
AV300 AlumaView® Sectional Doors
4.8
(
5
)
Lataa
FAKRO
Garage door PROFI F | FAKRO
Lataa
ASTA America
500 Series Fire Doors
4.8
(
8
)
Lataa
Aluprof
BGR/SK Garage Door
4.7
(
117
)
Lataa
Garaga
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
4.3
(
19
)
Lataa
Amarr
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
3.9
(
27
)
Lataa