Julkaise tuotteesi
Sofa_Tasso
Klöber

Sofa_Tasso

Tasso has a defining effect on its surroundings. The range for lobbies and waiting areas enables upright sitting comfort in order to see and be seen. With its striking cubic proportions, Tasso offers carefully upholstered seats for comfortable
sitting. The programme comprising sofas, chairs and side tables forms an independent area within the room. The timeless elegance of enduring quality takes its rightful place alongside modern architecture. Chairs, two-seaters, three-seaters, side tables. Fully upholstered. Chrome-finish frame, high-gloss or matt. Seat with micro-pocket sprung cores.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetas31
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäChair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste