Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
knauf-gips/products/038bbff5-bde2-42d7-83f1-1f3a7c0dbde5
Koti
Luokat
Lattiat
Lattiajärjestelmät
F191.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS linear bearing systems single-layer
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Knauf Gips KG
Seuraa
F191.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS linear bearing systems single-layer
Line-mounted single-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
drywall_F191-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-linear-bearing-systems-single-layer
Tuoteperhe
Floor-systems
Tuoteryhmä
Self-supporting-systems
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-11-27
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
Asennusohjeet
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
Tuotesertifiointi
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Tekninen kuvaus
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kipsi
Toissijainen materiaali
Muu
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Lattiajärjestelmät
IFC-luokitus
Floor
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Lataa
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
Lataa
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
Lataa
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
Lataa
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Lataa
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Lataa