Julkaise tuotteesi
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
Tekniset tiedot
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • TuoteperheDrywall-systems
  • TuoteryhmäShaft walls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä