Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Sound-teK BD 805 VBD

Yksilöity viite: Sound-teK-BD-805-VBD
Brändi: Knauf Insulation Technical Solutions
Tuoteperhe: Insulation
Tuoteryhmä: Board
Julkaisupäivä: 2019-09-04
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Sound-teK BD 805 VBD is a mineral wool board with bio-based formaldehyde-free binder and black glass veil facing on both side.


Materiaali pääasiassa: Mineral wool
Materiaali toissijaisesti: Mineral wool
Suunniteltu: Croatia
Valmistettu: Croatia

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Eristys
UNSPSC-nimi: Thermal insulation
UNSPSC-koodi: 301415
Uniclass 1.4 Koodi: JY30
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-06-53
Uniclass 2.0 Kuvaus: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 Koodi: Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 Kuvaus: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference Koodi: 45-06-53
NBS Reference Kuvaus: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 19 11
KaikkiLuokat Otsikko: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Insulation

Nimi Arvo
Application HVAC air ducts
Facing Material Black glass veil facing on both side
Material Mineral wool
Thickness 80 mm — 250 mm
Type Insulation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Mineral wool

BIMobject®