Julkaise tuotteesi
D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf
Arkistoitu

D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Tekniset tiedot
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • TuoteperheCeilings Systems
  • TuoteryhmäNon-demountable Ceilings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiCeiling panels
  • UNSPSC-koodi30161602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
  • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 15 13
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels