Julkaise tuotteesi
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Arkistoitu

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • TuoteperheExterior Systems
  • TuoteryhmäExterior Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä