Julkaise tuotteesi
Metal Canopy - Concave
Arkistoitu

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Ota yhteyttä brändiin Knauf Ceiling Solutions

Tekniset tiedot
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMetal_Canopy_Concave
  • TuoteperheMETAL Ceiling Solutions
  • TuoteryhmäMetal Canopy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-koodi30161604
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 23 11
  • OmniClass-nimikeSuspended Ceilings