Julkaise tuotteesi
Metal Lay-In - Plain
Arkistoitu

Metal Lay-In - Plain

Available in a variety of edge details for installation on Prelude 15 and Prelude 24 suspension systems. They are either unperforated or perforated without any acoustic infill (for perforated tiles with acoustic infill, please see other Metal Lay-In product lines).

Ota yhteyttä brändiin Knauf Ceiling Solutions

Tekniset tiedot
  • Standard suspension systems: Prelude 15, Prelude 24 Alternative suspension systems: Acoustic performance: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Light Reflectance: 85% Humidity Resistance: 95% Euro Class Fire Reaction: 'A2-s1,d0' - 'A1' French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Module options: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * 750x750 Module Size Uk & Ireland only. 625x625 Module size available in DACH countries only.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMetal_Lay-In-Plain
  • TuoteperheMETAL Ceiling Solutions
  • TuoteryhmäMetal Lay-In
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-koodi30161604
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 23 11
  • OmniClass-nimikeSuspended Ceilings