Julkaise tuotteesi
TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 adalah panel plafon akustik dari material mineral dengan ketebalan 20 mm dan tersedia dalam pilihan detail tepi Board, Tegular 24/90, dan Tegular 15/90. Dengan permukaan laminasi yang halus, panel ini menawarkan performa penyerapan suara Kelas A yang sangat baik dan daya pantul cahaya yang tinggi. Produk ini memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap kelembapan (100% RH) dan menawarkan keamanan unggul dengan klasifikasi reaksi terhadap api Euroclass A1. Hal ini menjadikan TOPIQ® Alpha 20 pilihan yang ideal untuk lingkungan perkantoran dan pendidikan yang mengutamakan faktor akustik dan keamanan. TOPIQ® Alpha 20 telah terakreditasi dengan French VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, M1 Emission Classification of Building Materials, dan German Blue Angel ecolabel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTOPIQ-Alpha-20
  • Julkaisupäivä2025-01-31
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

Alueellinen saatavuus

Aasia Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka