Julkaise tuotteesi
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 4" centers and a left-hand soap dispenser. The Morningside Lavatory comes with a one year limited warranty.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Includes soap dispenser drilling on left.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-12636-L
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäMorningside™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.43
    • Leveys (tuumaa)20
    • Syvyys (tuumaa)27
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat