Julkaise tuotteesi
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink

    Inspired by a 16th-century Turkish design, Botanical Study features intricate line work of tulips and chrysanthemums winding together. The floral pattern paired with the rectangular Kathryn sink creates a casual, traditional feel. In a neutral palette that blends beautifully with natural materials and muted tones, this under-mount sink adds an alluring touch to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Decorated with an intricate floral pattern on White background.
    • Rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products with the Botanical Study design.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-14275-BT
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäKathryn®.
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.75
    • Leveys (tuumaa)15.62
    • Syvyys (tuumaa)19.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat