Julkaise tuotteesi
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    This Brenham wall-mount sink combines a fresh, natural style with the function and durability required for commercial spaces. This basin provides an elegant solution for barrier-free bathroom installations and can be combined with a matching shroud. A hole to the left of the faucet accommodates a soap or lotion dispenser. And its sealed overflow is ideal for commercial and hospital installations.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Sealed overflow drain.
    • Left-hand hole drilled for soap or lotion dispenser.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-1997-1NL
    • TuoteperheSinks/Lavatories
    • TuoteryhmäBrenham™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.56
    • Leveys (tuumaa)21.94
    • Syvyys (tuumaa)19.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat