Julkaise tuotteesi
K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow and drillings for a faucet with 8" centers, a left-hand soap dispenser and a concealed arm carrier.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation.
    • 8" center drilling.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on left.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2053-NL
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäSoho®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7
    • Leveys (tuumaa)18
    • Syvyys (tuumaa)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat