Julkaise tuotteesi
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts freestanding bath is like a vintage treasure rediscovered, enhanced by the comforts of modern design. The rim's gentle curve offers added neck support while the center's lower height allows for easy access in and out of the bath. The smooth enameled interior is complemented by a Spring Green painted finish on the exterior. Customize your Artifacts bath with ball-and-claw feet available in complementing colors. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • Integral lumbar support on both ends
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Painted exterior in Spring Green
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Freestanding
  • Requires K-7159 drain (sold separately)
  • Requires K-204 ball-and-claw feet (sold separately)

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-21000-PSG
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäArtifacts®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)27.88
  • Leveys (tuumaa)32.5
  • Syvyys (tuumaa)66.13
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs