Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kohler/products/7262f33e-070a-4ad6-825b-d272368f811f
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Saatavana Yhdysvallat
Kohler
Seuraa
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.
FEATURES
8-inch center faucet holes.
Round basin.
Overflow drain.
Material
Vitreous china.
Installation
Drop-in
Lataa
Ota yhteyttä brändiin Kohler
Kirjaudu
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Kohler-K-2202-8
Tuoteperhe
Sinks/Lavatories
Tuoteryhmä
Brookline®
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-04-08
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
8.38
Leveys (tuumaa)
19
Syvyys (tuumaa)
19
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.us.kohler.com/us/Brookline-19-diameter-drop-in-bathroom-sink-with-8-widespread-faucet-holes/productDetail/bathroom-sinks/417474.htm?skuId=343585&brandId=empty&
Asennusohjeet
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/1124512_2.pdf
Esimerkki pyynnön URL-osoitteesta
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
Tekninen kuvaus
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/K-2202-8_spec.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 -kuvaus
Sinks
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Lavatories and Sinks
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa