Julkaise tuotteesi
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2356-1
    • TuoteperheSinks/Lavatories
    • TuoteryhmäArcher®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.88
    • Leveys (tuumaa)22.63
    • Syvyys (tuumaa)19.44
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat