Julkaise tuotteesi
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
    Kohler

    Components® Beverage faucet

    Sleek and minimalist, the Components collection exudes calm sophistication. Strong, confident lines create bold and distinctive silhouettes accentuated by refined design details. The Components beverage faucet melds this very style with an integrated air gap for compatibility with undercounter reverse osmosis (RO) or other KOHLER water filtration systems.

    Features

    • Works with KOHLER filtration systems or as a cold water tap
    • Integrated air gap offers reverse osmosis (RO) compatibility
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards by over two times, ensuring durable performance for life
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • Faucet spout rotates 360° and offers clearance for filling glasses and pitchers
    • Right-side lever handle
    • Coordinates with other products in the Components collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single-hole installation

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-28291
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäComponents™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.56
    • Leveys (tuumaa)2.13
    • Syvyys (tuumaa)5.29
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • ETIM-koodiEG015610
    • ETIM-nimiValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat