Julkaise tuotteesi
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    The Brockway wash sink offers a classic look with the durability of KOHLER Cast Iron. This wall-mount lavatory features drillings for two Triton Bowe Cannock faucets and one Cannock soap dish.

    Features

    • Kohler plumbing products mean beautiful form as much as reliable function
    • Drilled for two K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ faucets and one K-8880 soap dish
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Acid resistant enamel finish
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-3202
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäBrockway™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15.62
    • Leveys (tuumaa)17.5
    • Syvyys (tuumaa)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks