Julkaise tuotteesi
K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve
Kohler

K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve

The classic detailing of Finial Traditional faucets imparts an elegant look to your bathroom. This uniquely designed valve trim features two lever handles oriented vertically for precise control. Match it with other Finial Traditional accessories for a unified bathroom motif. Pair this trim with a MasterShower® stacked thermostatic valve for precise water temperature.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.

Material

  • Complements the Finial® faucet and accessory collections.
  • Premium matrial constuction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T10302-4M
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäFinial® Traditional
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8.5
  • Leveys (tuumaa)6.75
  • Syvyys (tuumaa)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat