Julkaise tuotteesi
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

The design of the Tempered floor-mount bath filler trim with handshower balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Coordinate this bath filler trim with Tempered accessories to complete the look of your bathroom.

FEATURES

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • 8.5 gpm maximum flow rate (32 l/min) @ 45 psi.
  • 1.75 gpm (6.6 l/min) flow rate for handshower.
  • 10-3/16" (259 mm) spout reach.
  • 35-3/4" (908 mm) maximum spout height.
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose.
  • Coordinates with Tempered™ faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Floor-mount.
  • Compatibility with tub varies by application.
  • Requires K-97339 mounting block.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T22025-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTempered™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)37.06
  • Leveys (tuumaa)4.87
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)10.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat