Julkaise tuotteesi
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Combining simple, architectural forms with sensual lines, the Venza bathroom faucet collection blends organic design elements with crisp, minimal geometry. This deck-mount bath faucet trim exemplifies the Venza collection’s clean lines with its 7-1/2" gooseneck spout. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

    Features

    • Two-handle bath faucet trim
    • 7-1/2" (191 mm) gooseneck nondiverter spout with slip-fit connection

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Deck-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-T28131-4
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäVenza™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)10.6
    • Leveys (tuumaa)8
    • Syvyys (tuumaa)7.52
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat