Julkaise tuotteesi
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Here's a wall-mount lavatory that can stand up to high-volume usage. Vitreous china construction offers years of durable performance. The ultra-thick enamel with high-gloss finish resists staining, scratching, and chipping to maintain its lustrous sheen and allow for easy cleaning. This Kingston lavatory has a single-hole faucet drilling and a left-hand soap dispenser drilling, and includes a wall hanger.  


    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Wall-mount installation
    • Faucet not included
    • Includes wall hanger
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-2007-L
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäKingston™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat