Julkaise tuotteesi
K-16295 Revival® Cabinet knob
Kohler

K-16295 Revival® Cabinet knob

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal knob can be used with kitchen or bathroom cabinets and is at home in both traditional and contemporary decors.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-16295
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäRevival®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.06
  • Leveys (tuumaa)1.06
  • Syvyys (tuumaa)0.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware