Julkaise tuotteesi
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, the full-assembly drain with cast iron body and brass throat provides a code-compliant solution for multifamily and hospitality projects.

Features

  • Full-assembly drain includes grid, brass throat and cast iron drain body
  • Removable square-shaped grid plate
  • Reversible collar accommodates a range of tile thicknesses
  • 3" cast iron drain body inlet to fit 2" and 3" metal connection
  • Brass construction drain throat

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-22673
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäClearflo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.86
  • Leveys (tuumaa)6.59
  • Syvyys (tuumaa)6.59
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • ETIM-koodiEG015530
  • ETIM-nimiPipes
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains