Julkaise tuotteesi
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

    Features

    • Rectangular basin
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-24051-8 basin and the K-24052 pedestal
    • Coordinates with other products in the Kelston collection

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Pedestal

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-24050-8
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäKelston®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)35
    • Leveys (tuumaa)20
    • Syvyys (tuumaa)23.99
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks