Julkaise tuotteesi
Tone™ 5" cabinet pull
Kohler

Tone™ 5" cabinet pull

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • 5" (127 mm) cabinet pull.
  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-24439
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäTone™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.61
  • Leveys (tuumaa)5.61
  • Syvyys (tuumaa)1.31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware