Julkaise tuotteesi
K-24551 Kumin® 36" grab bar
Kohler

K-24551 Kumin® 36" grab bar

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces. This Kumin® grab bar offers steady support where you need it in the bathroom.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-24551
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäKumin®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.56
  • Leveys (tuumaa)38.56
  • Syvyys (tuumaa)2.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars